413N20FX1

413N20FX1
413N20FX1

Profile Rail, 400 Series Gaiola de esferas Carro de transporte, Size: 20 mm, Normal Grade, FX Style, 1 - Aproximadamente 0,03 C Preload

US$ 258,87 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • A série 400 é uma solução de trilho de perfil de nível de transporte com ótima relação custo/benefício para aplicações de baixo custo. Ela foi projetada para oferecer substituição rápida com modelos de orifícios e design de padrão industrial. Carros de transporte com e sem gaiola utilizam o mesmo design de trilho, o que permite um uso eficiente do inventário, visto que basta estocar um tipo de trilho para qualquer tipo de carro
  • O tubo de esfera de retorno de polímero reduz o ruído e a vibração e retém a lubrificação
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs
  • Os trilhos esféricos de dupla face utilizam um arranjo de rolamento face a face de 45°, resultando em uma capacidade de transporte de cargas igual em todas as direções

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem30 mm
[A] Tolerância±100 μm 
[B]44 mm
[B2]12 mm
[B2] Tolerância+/- 0.1 mm 
[F]5.4 mm
[G]6.5 mm
[J]25.5 mm
[L] Comprimento do carregador82.1 mm
[L1]50 mm
[L3]61.3 mm
[LN]15.6 mm
[M1]7.1 mm
[N]32 mm
[Oil H]M6 x 1.0 
[S1]M5