413N15E0

413N15E0

Gaiola do carro de transporte de esferas da Série 400, 15mm, Estreito alto, Normal, Folga, Preload

Tempo de avanço:  12 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$147.82 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O tubo de esfera de retorno de polímero reduz o ruído e a vibração e retém a lubrificação
  • Extremidade de rebordo duplo padrão e vedações longitudinais retêm a lubrificação enquanto protegem o rolamento contra contaminação
  • Canais de lubrificação que direcionam o lubrificante para pistas de esferas individuais, maximizando a eficácia da lubrificação
  • Os trilhos esféricos de dupla face utilizam um arranjo de rolamento face a face de 45°, resultando em uma capacidade de transporte de cargas igual em todas as direções
  • Carros de transporte disponíveis com duas configurações internas: apenas rolamentos esféricos padrão (411) ou com acréscimo de gaiola de esferas premium (413). Quando comparado ao design 411, a opção 413 proporciona um deslocamento mais suave, com menos ruído em alta velocidade e reservatórios de lubrificante individuais. Ambas as configurações são projetadas para operar no mesmo trilho (421)

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 28.000,0 mm
[B] 34.000,0 mm
[B2] 9.500,0 mm
[G] 6.000,0 mm
[J] 24.700,0 mm
[L] 58.600,0 mm
[L1] 26.000,0 mm
[L3] 40.200,0 mm
[LN] 5,0 mm
[M1] 9.500,0 mm
[N] 26.000,0 mm
[S1] M4

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Gaiola de esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte E - Estreito alto
Tamanho 15
Classe de precisão Normal
Material Liga de aço
Pré-carga Folga
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 0,190 kg (0,419 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 51 N·m (38 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 51 N·m (38 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 44 N·m (32 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 7.380 N (1.659 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 65 N·m (48 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 65 N·m (48 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 56 N·m (41 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 9.300 N (2.091 lbf)
Aceleração máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidade máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 135 N·m (100 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 118 N·m (87 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 118 N·m (87 lbf·ft)
Classificação de carga estática 19.600 N (4.406 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?