413H55E1D

413H55E1D
413H55E1D

Profile Rail, 400 Series Gaiola de esferas Carro de transporte, Size: 55 mm, Alta precisão Grade, E Style, 1 - Aproximadamente 0,03 C Preload, Steel Alloy with hard chrome plating

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • A série 400 é uma solução de trilho de perfil de nível de transporte com ótima relação custo/benefício para aplicações de baixo custo. Ela foi projetada para oferecer substituição rápida com modelos de orifícios e design de padrão industrial. Carros de transporte com e sem gaiola utilizam o mesmo design de trilho, o que permite um uso eficiente do inventário, visto que basta estocar um tipo de trilho para qualquer tipo de carro
  • O tubo de esfera de retorno de polímero reduz o ruído e a vibração e retém a lubrificação
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs
  • Os trilhos esféricos de dupla face utilizam um arranjo de rolamento face a face de 45°, resultando em uma capacidade de transporte de cargas igual em todas as direções

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem80 mm
[A] Tolerância±40 μm 
[B]100 mm
[B2]23.5 mm
[B2] Tolerância+/- .04 mm 
[F]12.6 mm
[G]18 mm
[J]67.3 mm
[L] Comprimento do carregador155 mm
[L1]75 mm
[L3]116 mm
[LN]16 mm
[M1]14 mm
[N]75 mm
[Oil H]M8 x 1.25 
[S1]M12 

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerGaiola de esferas 
Carriage/Rail/AssemblyCarro de transporte 
GradeAlta precisão 
MaterialSteel Alloy with hard chrome plating 
Option (D)D - Galvanização em cromo duro 
Preload1 - Aproximadamente 0,03 C 
Style NameE - Reduzir bloco alto 
Tamanho do trilho (nominal)55 mm
Temperature Max80 °C
Weight3.4 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima100 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade55400 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade69800 N
Classificação de carga estática133400 N
Classificação do momento da guinada dinâmica a 100 km de velocidade1183 Nm
Classificação do momento da guinada dinâmica a 50 km de velocidade1490 Nm
Classificação do momento da guinada estática2306 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 100 km de velocidade1183 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 50 km de velocidade1490 Nm
Classificação do momento de arremesso estático2306 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 100 km de velocidade1696 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 50 km de velocidade2137 Nm
Classificação do momento do rolo estático3306 Nm
Velocidade máxima5 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?