413H25J0 - Prodotto obsoleto

Produto 413H25J0 agora é um item obsoleto.

413H25J0
413H25J0

Profile Rail, 400 Series Gaiola de esferas Carro de transporte, Size: 25 mm, Alta precisão Grade, J Style, 0 - Folga Preload, Obsolete


  • A série 400 é uma solução de trilho de perfil de nível de transporte com ótima relação custo/benefício para aplicações de baixo custo. Ela foi projetada para oferecer substituição rápida com modelos de orifícios e design de padrão industrial. Carros de transporte com e sem gaiola utilizam o mesmo design de trilho, o que permite um uso eficiente do inventário, visto que basta estocar um tipo de trilho para qualquer tipo de carro
  • O tubo de esfera de retorno de polímero reduz o ruído e a vibração e retém a lubrificação
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs
  • Os trilhos esféricos de dupla face utilizam um arranjo de rolamento face a face de 45°, resultando em uma capacidade de transporte de cargas igual em todas as direções

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem33 mm
[A] Tolerância±40 μm 
[B]73 mm
[B2]25 mm
[B2] Tolerância+/- .04 mm 
[F]7 mm
[G]7 mm
[J]27.2 mm
[L] Comprimento do carregador54.5 mm
[L1]32.3 mm
[L3]32.3 mm
[LN]15.6 mm
[M1]7.2 mm
[N]60 mm
[Oil H]M6 x 1.0 
[S1]M8 

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

País
Indústria *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?