413H25A3

413H25A3
413H25A3

Profile Rail, 400 Series Gaiola de esferas Carro de transporte, Size: 25 mm, Alta precisão Grade, A Style, 3 - Aproximadamente 0,13 C Preload


  • A série 400 é uma solução de trilho de perfil de nível de transporte com ótima relação custo/benefício para aplicações de baixo custo. Ela foi projetada para oferecer substituição rápida com modelos de orifícios e design de padrão industrial. Carros de transporte com e sem gaiola utilizam o mesmo design de trilho, o que permite um uso eficiente do inventário, visto que basta estocar um tipo de trilho para qualquer tipo de carro
  • O tubo de esfera de retorno de polímero reduz o ruído e a vibração e retém a lubrificação
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs
  • Os trilhos esféricos de dupla face utilizam um arranjo de rolamento face a face de 45°, resultando em uma capacidade de transporte de cargas igual em todas as direções

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem36 mm
[A] Tolerância±40 μm 
[B]70 mm
[B2]23.5 mm
[B2] Tolerância+/- .04 mm 
[F]7 mm
[G]10 mm
[J]30.2 mm
[L] Comprimento do carregador79.2 mm
[L1]45 mm
[L3]57.5 mm
[LN]15.6 mm
[M1]10.2 mm
[N]57 mm
[Oil H]M6 x 1.0 
[S1]M8 

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerGaiola de esferas 
Carriage/Rail/AssemblyCarro de transporte 
GradeAlta precisão 
Preload3 - Aproximadamente 0,13 C 
Style NameA - Bloco padrão 
Tamanho do trilho (nominal)25 mm
Temperature Max80 °C
Weight0.57 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima100 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade15952 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade20100 N
Classificação de carga estática41100 N
Classificação do momento da guinada dinâmica a 100 km de velocidade168.7 Nm
Classificação do momento da guinada dinâmica a 50 km de velocidade212.8 Nm
Classificação do momento da guinada estática352 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 100 km de velocidade168.7 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 50 km de velocidade212.8 Nm
Classificação do momento de arremesso estático352 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 100 km de velocidade211.8 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 50 km de velocidade266.7 Nm
Classificação do momento do rolo estático440 Nm
Velocidade máxima5 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?