413H20A0D

413H20A0D

Gaiola do carro de transporte de esferas da Série 400, 20mm, Padrão, Alto, Folga, Preload, Liga de aço de cromo duro

Tempo de avanço:  13 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$264.47 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O tubo de esfera de retorno de polímero reduz o ruído e a vibração e retém a lubrificação
  • Extremidade de rebordo duplo padrão e vedações longitudinais retêm a lubrificação enquanto protegem o rolamento contra contaminação
  • Canais de lubrificação que direcionam o lubrificante para pistas de esferas individuais, maximizando a eficácia da lubrificação
  • Os trilhos esféricos de dupla face utilizam um arranjo de rolamento face a face de 45°, resultando em uma capacidade de transporte de cargas igual em todas as direções
  • Carros de transporte disponíveis com duas configurações internas: apenas rolamentos esféricos padrão (411) ou com acréscimo de gaiola de esferas premium (413). Quando comparado ao design 411, a opção 413 proporciona um deslocamento mais suave, com menos ruído em alta velocidade e reservatórios de lubrificante individuais. Ambas as configurações são projetadas para operar no mesmo trilho (421)

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 30.000,0 mm
[B] 63.000,0 mm
[B2] 21.500,0 mm
[F] 5.400,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[J] 25.500,0 mm
[L] 69.300,0 mm
[L1] 40.000,0 mm
[L3] 48.500,0 mm
[LN] 156,0 mm
[M1] 7.100,0 mm
[N] 53.000,0 mm
[S1] M6