Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Profile Rail, 400 Series Gaiola de esferas Carro de transporte, Size: 15 mm, Alta precisão Grade, C Style, 1 - Aproximadamente 0,03 C Preload, Steel Alloy
eachCosts associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
A série 400 é uma solução de trilho de perfil de nível de transporte com ótima relação custo/benefício para aplicações de baixo custo. Ela foi projetada para oferecer substituição rápida com modelos de orifícios e design de padrão industrial. Carros de transporte com e sem gaiola utilizam o mesmo design de trilho, o que permite um uso eficiente do inventário, visto que basta estocar um tipo de trilho para qualquer tipo de carro
O tubo de esfera de retorno de polímero reduz o ruído e a vibração e retém a lubrificação
413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs
Os trilhos esféricos de dupla face utilizam um arranjo de rolamento face a face de 45°, resultando em uma capacidade de transporte de cargas igual em todas as direções
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].