413H15A0D

413H15A0D
413H15A0D

Profile Rail, 400 Series Gaiola de esferas Carro de transporte, Size: 15 mm, Alta precisão Grade, A Style, 0 - Folga Preload, Steel Alloy with hard chrome plating

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • A série 400 é uma solução de trilho de perfil de nível de transporte com ótima relação custo/benefício para aplicações de baixo custo. Ela foi projetada para oferecer substituição rápida com modelos de orifícios e design de padrão industrial. Carros de transporte com e sem gaiola utilizam o mesmo design de trilho, o que permite um uso eficiente do inventário, visto que basta estocar um tipo de trilho para qualquer tipo de carro
  • O tubo de esfera de retorno de polímero reduz o ruído e a vibração e retém a lubrificação
  • 413 ball cage option provides increased travel smoothness, lower noise at high speeds, and individual lubricant reservoirs
  • Os trilhos esféricos de dupla face utilizam um arranjo de rolamento face a face de 45°, resultando em uma capacidade de transporte de cargas igual em todas as direções

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem24 mm
[A] Tolerância±40 μm 
[B]47 mm
[B2]16 mm
[B2] Tolerância+/- .04 mm 
[F]4.4 mm
[G]8 mm
[J]20.7 mm
[L] Comprimento do carregador58.6 mm
[L1]30 mm
[L3]40.2 mm
[LN]5 mm
[M1]5.5 mm
[N]38 mm
[Oil H]M4 x 0.7 
[S1]M5 

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerGaiola de esferas 
Carriage/Rail/AssemblyCarro de transporte 
GradeAlta precisão 
MaterialSteel Alloy with hard chrome plating 
Option (D)D - Galvanização em cromo duro 
Preload0 - Folga 
Style NameA - Bloco padrão 
Tamanho do trilho (nominal)15 mm
Temperature Max80 °C
Weight0.21 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima100 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade7381 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade9300 N
Classificação de carga estática19600 N
Classificação do momento da guinada dinâmica a 100 km de velocidade54.9 Nm
Classificação do momento da guinada dinâmica a 50 km de velocidade68.6 Nm
Classificação do momento da guinada estática118 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 100 km de velocidade54.9 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 50 km de velocidade68.6 Nm
Classificação do momento de arremesso estático118 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 100 km de velocidade62.8 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 50 km de velocidade79.4 Nm
Classificação do momento do rolo estático135 Nm
Velocidade máxima5 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?