411N55F0

411N55F0

Carro de transporte de esferas da Série 400, 55mm, Estreito longo e alto, Normal, Folga, Preload

Tempo de avanço:  12 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$720.22 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O tubo de esfera de retorno de polímero reduz o ruído e a vibração e retém a lubrificação
  • Extremidade de rebordo duplo padrão e vedações longitudinais retêm a lubrificação enquanto protegem o rolamento contra contaminação
  • Canais de lubrificação que direcionam o lubrificante para pistas de esferas individuais, maximizando a eficácia da lubrificação
  • Os trilhos esféricos de dupla face utilizam um arranjo de rolamento face a face de 45°, resultando em uma capacidade de transporte de cargas igual em todas as direções
  • Carros de transporte disponíveis com duas configurações internas: apenas rolamentos esféricos padrão (411) ou com acréscimo de gaiola de esferas premium (413). Quando comparado ao design 411, a opção 413 proporciona um deslocamento mais suave, com menos ruído em alta velocidade e reservatórios de lubrificante individuais. Ambas as configurações são projetadas para operar no mesmo trilho (421)

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 80.000,0 mm
[B] 100.000,0 mm
[B2] 23.500,0 mm
[G] 18.000,0 mm
[J] 67.300,0 mm
[L] 193.000,0 mm
[L1] 95.000,0 mm
[L3] 154.000,0 mm
[LN] 16,0 mm
[M1] 14.000,0 mm
[N] 75.000,0 mm
[S1] M12

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte F - Estreito longo e alto
Tamanho 55
Classe de precisão Normal
Material Liga de aço
Pré-carga Folga
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 5,080 kg (11,199 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 1.853 N·m (1.367 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 1.715 N·m (1.265 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 1.715 N·m (1.265 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 74.761 N (16.807 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 2.335 N·m (1.722 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 2.162 N·m (1.595 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 2.162 N·m (1.595 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 94.200 N (21.177 lbf)
Aceleração máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidade máxima 5 m/s (16 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 4.431 N·m (3.268 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 4.104 N·m (3.027 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 4.104 N·m (3.027 lbf·ft)
Classificação de carga estática 178.900 N (40.218 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?