411N45FX0

411N45FX0
411N45FX0

Profile Rail, 400 Series Esfera Carro de transporte, Size: 45 mm, Normal Grade, FX Style, 0 - Folga Preload

US$ 553,38 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • A série 400 é uma solução de trilho de perfil de nível de transporte com ótima relação custo/benefício para aplicações de baixo custo. Ela foi projetada para oferecer substituição rápida com modelos de orifícios e design de padrão industrial. Carros de transporte com e sem gaiola utilizam o mesmo design de trilho, o que permite um uso eficiente do inventário, visto que basta estocar um tipo de trilho para qualquer tipo de carro
  • O tubo de esfera de retorno de polímero reduz o ruído e a vibração e retém a lubrificação
  • A opção de gaiola de esfera 413 proporciona um deslocamento mais suave, com menos ruído em alta velocidade e reservatórios de lubrificante individuais
  • Os trilhos esféricos de dupla face utilizam um arranjo de rolamento face a face de 45°, resultando em uma capacidade de transporte de cargas igual em todas as direções

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem70 mm
[A] Tolerância±100 μm 
[B]86 mm
[B2]20.5 mm
[B2] Tolerância+/- 0.1 mm 
[F]10.6 mm
[G]18 mm
[J]61.1 mm
[L] Comprimento do carregador174 mm
[L1]80 mm
[L3]110 mm
[LN]16 mm
[M1]24.4 mm
[N]60 mm
[Oil H]M8 x 1.25 
[S1]M10