411N45A1D - Prodotto obsoleto

Produto 411N45A1D agora é um item obsoleto.

411N45A1D
411N45A1D

Profile Rail, 400 Series Esfera Carro de transporte, Size: 45 mm, Normal Grade, A Style, 1 - Aproximadamente 0,03 C Preload, Steel Alloy with hard chrome plating, Obsolete


  • A série 400 é uma solução de trilho de perfil de nível de transporte com ótima relação custo/benefício para aplicações de baixo custo. Ela foi projetada para oferecer substituição rápida com modelos de orifícios e design de padrão industrial. Carros de transporte com e sem gaiola utilizam o mesmo design de trilho, o que permite um uso eficiente do inventário, visto que basta estocar um tipo de trilho para qualquer tipo de carro
  • O tubo de esfera de retorno de polímero reduz o ruído e a vibração e retém a lubrificação
  • A opção de gaiola de esfera 413 proporciona um deslocamento mais suave, com menos ruído em alta velocidade e reservatórios de lubrificante individuais
  • Os trilhos esféricos de dupla face utilizam um arranjo de rolamento face a face de 45°, resultando em uma capacidade de transporte de cargas igual em todas as direções

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem60 mm
[A] Tolerância±100 μm 
[B]120 mm
[B2]37.5 mm
[B2] Tolerância+/- 0.1 mm 
[F]10.6 mm
[G]15.5 mm
[J]51.1 mm
[L] Comprimento do carregador129 mm
[L1]80 mm
[L3]94 mm
[LN]16 mm
[M1]14.4 mm
[N]100 mm
[Oil H]M8 x 1.25 
[S1]M12 

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarro de transporte 
GradeNormal 
MaterialSteel Alloy with hard chrome plating 
Option (D)D - Galvanização em cromo duro 
Preload1 - Aproximadamente 0,03 C 
Style NameA - Bloco padrão 
Tamanho do trilho (nominal)45 mm
Temperature Max80 °C
Weight2.3 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima100 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade46032 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade58000 N
Classificação de carga estática108900 N
Classificação do momento da guinada dinâmica a 100 km de velocidade644.3 Nm
Classificação do momento da guinada dinâmica a 50 km de velocidade811.9 Nm
Classificação do momento da guinada estática1525 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 100 km de velocidade644.3 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 50 km de velocidade811.9 Nm
Classificação do momento de arremesso estático1525 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 100 km de velocidade971.8 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 50 km de velocidade1224.8 Nm
Classificação do momento do rolo estático2301 Nm
Velocidade máxima5 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?