411N35A0D

411N35A0D
411N35A0D

Profile Rail, 400 Series Esfera Carro de transporte, Size: 35 mm, Normal Grade, A Style, 0 - Folga Preload, Steel Alloy with hard chrome plating

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • A série 400 é uma solução de trilho de perfil de nível de transporte com ótima relação custo/benefício para aplicações de baixo custo. Ela foi projetada para oferecer substituição rápida com modelos de orifícios e design de padrão industrial. Carros de transporte com e sem gaiola utilizam o mesmo design de trilho, o que permite um uso eficiente do inventário, visto que basta estocar um tipo de trilho para qualquer tipo de carro
  • O tubo de esfera de retorno de polímero reduz o ruído e a vibração e retém a lubrificação
  • A opção de gaiola de esfera 413 proporciona um deslocamento mais suave, com menos ruído em alta velocidade e reservatórios de lubrificante individuais
  • Os trilhos esféricos de dupla face utilizam um arranjo de rolamento face a face de 45°, resultando em uma capacidade de transporte de cargas igual em todas as direções

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem48 mm
[A] Tolerância±100 μm 
[B]100 mm
[B2]33 mm
[B2] Tolerância+/- 0.1 mm 
[F]8.6 mm
[G]12 mm
[J]40.5 mm
[L] Comprimento do carregador111.5 mm
[L1]62 mm
[L3]80.5 mm
[LN]16 mm
[M1]8 mm
[N]82 mm
[Oil H]M6 x 1.0 
[S1]M10 

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarro de transporte 
GradeNormal 
MaterialSteel Alloy with hard chrome plating 
Option (D)D - Galvanização em cromo duro 
Preload0 - Folga 
Style NameA - Bloco padrão 
Tamanho do trilho (nominal)35 mm
Temperature Max80 °C
Weight1.5 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima100 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade33651 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade42400 N
Classificação de carga estática81100 N
Classificação do momento da guinada dinâmica a 100 km de velocidade403 Nm
Classificação do momento da guinada dinâmica a 50 km de velocidade508 Nm
Classificação do momento da guinada estática973 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 100 km de velocidade403 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 50 km de velocidade508 Nm
Classificação do momento de arremesso estático973 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 100 km de velocidade532.5 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 50 km de velocidade670.7 Nm
Classificação do momento do rolo estático1283 Nm
Velocidade máxima5 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?