411H20J1 - Prodotto obsoleto

Produto 411H20J1 agora é um item obsoleto.

411H20J1
411H20J1

Profile Rail, 400 Series Esfera Carro de transporte, Size: 20 mm, Alta precisão Grade, J Style, 1 - Aproximadamente 0,03 C Preload, Obsolete


  • A série 400 é uma solução de trilho de perfil de nível de transporte com ótima relação custo/benefício para aplicações de baixo custo. Ela foi projetada para oferecer substituição rápida com modelos de orifícios e design de padrão industrial. Carros de transporte com e sem gaiola utilizam o mesmo design de trilho, o que permite um uso eficiente do inventário, visto que basta estocar um tipo de trilho para qualquer tipo de carro
  • O tubo de esfera de retorno de polímero reduz o ruído e a vibração e retém a lubrificação
  • A opção de gaiola de esfera 413 proporciona um deslocamento mais suave, com menos ruído em alta velocidade e reservatórios de lubrificante individuais
  • Os trilhos esféricos de dupla face utilizam um arranjo de rolamento face a face de 45°, resultando em uma capacidade de transporte de cargas igual em todas as direções

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem28 mm
[A] Tolerância±40 μm 
[B]59 mm
[B2]19.5 mm
[B2] Tolerância+/- .04 mm 
[F]5.4 mm
[G]7 mm
[J]23.5 mm
[L] Comprimento do carregador48.3 mm
[L1]27.5 mm
[L3]27.5 mm
[LN]15.6 mm
[M1]5.1 mm
[N]49 mm
[Oil H]M6 x 1.0 
[S1]M6 

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyCarro de transporte 
GradeAlta precisão 
Preload1 - Aproximadamente 0,03 C 
Style NameJ - Bloco J 
Tamanho do trilho (nominal)20 mm
Temperature Max80 °C
Weight0.18 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima100 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade5873 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade7400 N
Classificação de carga estática15700 N
Velocidade máxima5 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?