2TSR7ZMUU+203

2TSR7ZMUU+203

Tipos TSR, 7mm, Padrão, Padrão de vedação com ressalto,

Tempo de avanço:  8 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$219.20 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte à medida:

Min: 47.0 mm  Max: 990.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Substituição de entrada padrão da indústria
  • Construção em aço inoxidável 440 (resistência à corrosão, pouca ou nenhuma lubrificação)
  • Precisão de alta precisão (até ± 0,010 mm)
  • Operação extremamente suave e silenciosa
  • Perfil discreto
  • Capacidade de carga de momento alto para aplicações de trilho/carros de transporte único
  • Movimento quase sem ruído
  • A geometria de ranhura da esfera de arco Gothic permite aplicações de trilho único
  • Comprimento de uma peça até 1 metro (nos tamanhos 7 mm a 15 mm)
  • Entre em contato com a Thomson para comprimentos e configurações personalizadas

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[D2] 4.200,0 mm
[D3] 2.400,0 mm
[h] 2.300,0 mm
[H] 8.000,0 mm (±0.04)
[H1] 1.500,0 mm
[H4] 4.700,0 mm
[L1] 23.500,0 mm
[L2] 13.500,0 mm
[L3] 8.000,0 mm
[N] 5.000,0 mm (±0.04)
[SX] M2x2.5
[W] 7.000,0 mm
[W1] 17.000,0 mm
[W2] 12.000,0 mm
[W3] 2.500,0 mm
[W4] 3.500,0 mm
[X] 15.000,0 mm
[Y] 5.000,0 mm

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Conjunto
Carro de transporte Z - Padrão
Tamanho 7
Comprimento de trilho 203,0 mm (7,99 in)
Classe de precisão Normal
Material Aço inoxidável
Número de carregadores 2
Pré-carga Ajuste de folga
Peso 0,087 kg (0,191 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho Valor
Classificação de carga dinâmica de 100 km 751 N (169 lbf)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 924 N (208 lbf)
Aceleração máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidade máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 5 N·m (4 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 3 N·m (2 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 3 N·m (2 lbf·ft)
Classificação de carga estática 1.440 N (324 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?