2TSR7WZMUU+80P

2TSR7WZMUU+80P
2TSR7WZMUU+80P

Profile Rail, MicroGuide Esfera Montagem, 2 Carriage, 1 Rail, 80 mm Long, Size: 7 mm, Precisão Grade, WZ Style, Folga Preload, X=30 mm, Y=10 mm

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Conjunto de carregador e trilho
  • 440 stainless steel construction
  • The MicroGuide™ series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • Carriage and rail assembly

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem9 mm
[A] Tolerância±10 μm 
[B]25 mm
[B1]14 mm
[B2]5.5 mm
[F1]3.5 mm
[F2]6 mm
[G2]2 mm
[J]7 mm
[J1]5.2 mm
[L] Comprimento do carregador31 mm
[L1]12 mm
[L3]21.5 mm
[S1]M4X3.5 
[X] Dim30 mm
[Y]10 mm
[Y2]10 mm
Comprimento80 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyMontagem 
GradePrecisão 
Número de carregadores
PreloadFolga 
Style NameAmplo 
Tamanho do trilho (nominal)7 mm
Weight0.1 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima50 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade1087 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade1370 N
Classificação de carga estática2160 N
Classificação do momento da guinada estática5.39 Nm
Classificação do momento de arremesso estático5.39 Nm
Classificação do momento do rolo estático15.2 Nm
Velocidade máxima3 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?