2TSR15ZMUU + 240MM

2TSR15ZMUU + 240MM
2TSR15ZMUU + 240MM

Profile Rail, MicroGuide Esfera Montagem, 2 Carriage, 1 Rail, 240 mm Long, Size: 15 mm, Normal Grade, Z Style, Folga Preload, X=40 mm, Y=20 mm

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Conjunto de carregador e trilho
  • 440 stainless steel construction
  • The MicroGuide™ series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • Carriage and rail assembly

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem16 mm
[A] Tolerância±40 μm 
[B]32 mm
[B1]15 mm
[B2]8.5 mm
[F1]3.5 mm
[F2]6 mm
[G2]5 mm
[J]12 mm
[J1]9.5 mm
[L] Comprimento do carregador43 mm
[L1]20 mm
[L3]25.7 mm
[N]25 mm
[S1]M3X4 
[X] Dim40 mm
[Y]20 mm
[Y2]20 mm
Comprimento240 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyMontagem 
GradeNormal 
Número de carregadores
PreloadFolga 
Style NamePadrão 
Tamanho do trilho (nominal)15 mm
Weight0.36 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima50 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade3500 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade4410 N
Classificação de carga estática6570 N
Classificação do momento da guinada estática17.9 Nm
Classificação do momento de arremesso estático16.5 Nm
Classificação do momento do rolo estático30.2 Nm
Velocidade máxima3 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?