2TSR15WZMUU+190P

2TSR15WZMUU+190P

Tipos TSR, 15mm, Largo, Precisão, Padrão de vedação com ressalto,

Tempo de avanço:  8 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$446.16 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte à medida:

Min: 111.0 mm  Max: 1020.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Substituição de entrada padrão da indústria
  • Construção em aço inoxidável 440 (resistência à corrosão, pouca ou nenhuma lubrificação)
  • Precisão de alta precisão (até ± 0,010 mm)
  • Operação extremamente suave e silenciosa
  • Perfil discreto
  • Capacidade de carga de momento alto para aplicações de trilho/carros de transporte único
  • Movimento quase sem ruído
  • A geometria de ranhura da esfera de arco Gothic permite aplicações de trilho único
  • Comprimento de uma peça até 1 metro (nos tamanhos 7 mm a 15 mm)
  • Entre em contato com a Thomson para comprimentos e configurações personalizadas

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[D2] 8.000,0 mm
[D3] 4.500,0 mm
[h] 4.500,0 mm
[H] 16.000,0 mm (±0.04)
[H1] 4.000,0 mm
[H4] 9.500,0 mm
[L1] 55.500,0 mm
[L2] 38.500,0 mm
[L3] 20.000,0 mm
[N] 9.000,0 mm
[SX] M4x4.5
[W] 42.000,0 mm
[W1] 60.000,0 mm
[W2] 45.000,0 mm
[W5] 23.000,0 mm
[X] 40.000,0 mm
[Y] 15.000,0 mm

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Conjunto
Carro de transporte WZ - Largo
Tamanho 15
Comprimento de trilho 190,0 mm (7,48 in)
Classe de precisão Precisão
Material Aço inoxidável
Número de carregadores 2
Pré-carga Ajuste de folga
Peso 0,517 kg (1,139 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho Valor
Classificação de carga dinâmica de 100 km 5.415 N (1.217 lbf)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 6.660 N (1.497 lbf)
Aceleração máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidade máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 137 N·m (101 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 35 N·m (26 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 38 N·m (28 lbf·ft)
Classificação de carga estática 9.800 N (2.203 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?