2TSR12ZMUUC1+1020

2TSR12ZMUUC1+1020
2TSR12ZMUUC1+1020

Profile Rail, MicroGuide Esfera Montagem, 2 Carriage, 1 Rail, 1020 mm Long, Size: 12 mm, Normal Grade, Z Style, Pré-carga leve Preload, X=25 mm, Y=10 mm

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Conjunto de carregador e trilho
  • 440 stainless steel construction
  • The MicroGuide™ series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • Carriage and rail assembly

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem13 mm
[A] Tolerância±40 μm 
[B]27 mm
[B1]12 mm
[B2]7.5 mm
[F1]3.5 mm
[F2]6 mm
[G2]3 mm
[J]10 mm
[J1]7.5 mm
[L] Comprimento do carregador35 mm
[L1]15 mm
[L3]20.8 mm
[N]20 mm
[S1]M3X3.5 
[X] Dim25 mm
[Y]10 mm
[Y2]10 mm
Comprimento1020 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyMontagem 
GradeNormal 
Número de carregadores
PreloadPré-carga leve 
Style NamePadrão 
Tamanho do trilho (nominal)12 mm
Weight0.67 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima50 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade2206 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade2780 N
Classificação de carga estática4220 N
Classificação do momento da guinada estática8.72 Nm
Classificação do momento de arremesso estático8.04 Nm
Classificação do momento do rolo estático14.7 Nm
Velocidade máxima3 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?