2HXYP10-MS33

2HXYP10-MS33
2HXYP10-MS33

Linear Unit,


  • Can be used to mount one unit to another to create a Multi axis assembly

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]70 mm
[B]70 mm
[C]6 mm
[D]9 mm
[E]6 mm
[F]100 mm
[G]120 mm
[H]30 mm
[J]100 mm
[K]M5 x 0.8 - 6H 
[L]12.7 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Use with2HB10 to MS33 

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?