2HB20-200955

2HB20-200955
2HB20-200955

2HB20L0N0500-043N256E0A10, Linear Unit, 2HB, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.005 mm Repeatability, Pré-carregado, 260 mm Stroke, Carro de transporte padrão único, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Inline, 0.15 m/s Maximum Linear Speed

Lead Time:  4 Weeks 
US$ 7.525,46 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Altas capacidades de carga
  • Altura de baixo perfil
  • Parafuso esférico pré-carregado e carregadores de rolamento oferecem alta rigidez
  • Opções resistentes à corrosão disponíveis
  • Opções disponíveis de fole ou cordame

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[L]500 mm
Smáx (lançamento)260 mm
Travel Per Shaft Rev5 mm