2HB20-200238

2HB20-200238
2HB20-200238

2HB20M0N1637-043B002A0A00, Linear Unit, 2HB, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.005 mm Repeatability, Pré-carregado, 1397 mm Stroke, Carro de transporte padrão único, 10 mm Travel Per Shaft Rev, Inline, 0.3 m/s Maximum Linear Speed

Lead Time:  4 Weeks 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Altas capacidades de carga
  • Altura de baixo perfil
  • Parafuso esférico pré-carregado e carregadores de rolamento oferecem alta rigidez
  • Opções resistentes à corrosão disponíveis
  • Opções disponíveis de fole ou cordame

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[L]1637 mm
Smáx (lançamento)1397 mm
Travel Per Shaft Rev10 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Carriage TypeCarro de transporte padrão único 
DriveParafuso esférico 
GuideEsferas 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Option, BearingStandard 
Option, HardwareStandard 
Option, Profile CoverNo Cover 
Option, Sensorno sensors 
Option, Shaft CoatingStandard 
Profile size (width × height)200 x 90 mm 
Screw Nut TypePré-carregado 
Shaft ConfigurationInline 
Shaft OrientationInline 
Shaft QuantityDouble Shafts 
Weight41.5 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum1800 RPM
Maximum Acceleration9.8 m/s²
Maximum Linear Speed0.3 m/s
Repeatability0.005 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?