2HB20-200078

2HB20-200078
2HB20-200078

2HB20L0N0450-043N002A0A00, Linear Unit, 2HB, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.005 mm Repeatability, Pré-carregado, 210 mm Stroke, Carro de transporte padrão único, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Inline, 0.15 m/s Maximum Linear Speed

Lead Time:  4 Weeks 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Altas capacidades de carga
  • Altura de baixo perfil
  • Parafuso esférico pré-carregado e carregadores de rolamento oferecem alta rigidez
  • Opções resistentes à corrosão disponíveis
  • Opções disponíveis de fole ou cordame

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[L]450 mm
Smáx (lançamento)210 mm
Travel Per Shaft Rev5 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Carriage TypeCarro de transporte padrão único 
DriveParafuso esférico 
GuideEsferas 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Option, BearingStandard 
Option, HardwareStandard 
Option, Profile CoverNo Cover 
Option, Sensorno sensors 
Option, Shaft CoatingStandard 
Profile size (width × height)200 x 90 mm 
Screw Nut TypePré-carregado 
Shaft ConfigurationInline 
Shaft OrientationInline 
Shaft QuantityDouble Shafts 
Weight21.4 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum1800 RPM
Maximum Acceleration9.8 m/s²
Maximum Linear Speed0.15 m/s
Repeatability0.005 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?