2DB16-200224

2DB16-200224
2DB16-200224

2DB16D0N0385-300N001A0A00, Linear Unit, 2DB, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.0002 in Repeatability, Pré-carregado, 26.96 in Stroke, Carro de transporte padrão único, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Inline, 0.21 m/s Maximum Linear Speed

Lead Time:  4 Weeks 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Trilho duplo integrado, eixo em teia ideal para carregamento em todas as direções
  • Altura de baixo perfil
  • Buchas Super Smart com baixo atrito para movimento suave
  • Montagem fácil
  • Opções resistentes à corrosão disponíveis
  • Conjunto integral do parafuso esférico

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[L]38.5 in
Smáx (lançamento)26.96 in
Travel Per Shaft Rev5 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Carriage TypeCarro de transporte padrão único 
DriveParafuso esférico 
GuideEsferas 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Option, BearingStandard 
Option, HardwareStandard 
Option, Profile CoverNo Cover 
Option, Sensorno sensors 
Option, Shaft CoatingStandard 
Profile size (width × height)7.5 x 2.625 in 
Screw Nut TypePré-carregado 
Shaft ConfigurationInline 
Shaft OrientationInline 
Shaft QuantityDouble Shafts 
Weight16.5 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum2500 RPM
Maximum Acceleration9.8 m/s²
Maximum Linear Speed0.21 m/s
Repeatability0.0002 in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?