2DB12-201339

2DB12-201339
2DB12-201339

2DB12F0N0480-300N000A0B00, Linear Unit, 2DB, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.0020 in Repeatability, Não pré-carregado, 28.07 in Stroke, Carro de transporte padrão único, 0.200 in Travel Per Shaft Rev, Inline, 10 in/s Maximum Linear Speed

Lead Time:  4 Weeks 

  • Trilho duplo integrado, eixo em teia ideal para carregamento em todas as direções
  • Altura de baixo perfil
  • Buchas Super Smart com baixo atrito para movimento suave
  • Montagem fácil
  • Opções resistentes à corrosão disponíveis
  • Conjunto integral do parafuso esférico

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[L]48 in
Smáx (lançamento)28.07 in
Travel Per Shaft Rev0.2 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Carriage TypeCarro de transporte padrão único 
DriveParafuso esférico 
GuideEsferas 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Option, BearingStandard 
Option, HardwareStandard 
Option, Profile CoverBellows 
Option, Sensorno sensors 
Option, Shaft CoatingStandard 
Profile size (width × height)6 x 2.125 in 
Screw Nut TypeNão pré-carregado 
Shaft ConfigurationInline 
Shaft OrientationInline 
Shaft QuantityDouble Shafts 
Weight8.2 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration385 in/s²
Maximum Linear Speed10 in/s
Repeatability0.0020 in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?