2DA16J0BL

2DA16J0BL
2DA16J0BL

Linear Guide, 2DA, Dual Shaft, Continuously supported, DSRA, Horizontal carriage, 1 in, One Dual Guide, Special

Lead Time:  2 Weeks 
US$ 1.135,62 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Sistema totalmente suportado de trilho de eixo duplo com carregador integrado
  • Carregador estreito ou largo
  • Pré-alinhado e pré-montado para uso imediato
  • Projetado para cargas médias a pesadas

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B]3.25 in
[B1]7.37 in
[B2]5 in
[C]1.68 in
[C1]2 in
[d] Eixo, diâmetro nominal1 in
[F]5/16-18 
[G]3/8 Bolt 
[G]0.41 in
[H]3.062 in
[H1]1.375 in
[H2]2.97 in
[H6]0.5 in
[L1]2.63 in
[M]5.5 in
[M1]1 in
[N]6.5 in
[N1]0.5 in
[R]0.875 in
[T]7.5 in
[T1]7.5 in
[X] Dim6 in
[Y] Dim3 in
[Z]1.25 in