2DA1600ML

2DA1600ML
2DA1600ML

Linear Guide, 2DA, Dual Shaft, Continuously supported, DSRA, Horizontal carriage, 1.000 in, One Dual Guide, Special

Lead Time:  2 Weeks 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Sistema totalmente suportado de trilho de eixo duplo com carregador integrado e mecanismo de travamento
  • Carregador de estilo estreito
  • Pré-alinhado e pré-montado para uso imediato
  • Projetado para cargas médias a pesadas

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]7.6 in
[B]3.25 in
[C]0.99 in
[D]5 in
[d] Eixo, diâmetro nominal1 in
[F]5/16-18 
[G]3/8 in bolt, 0.41 in hole 
[H]2.625 in
[H1]1.375 in
[L1]6 in
[L2]1.19 in
[L4]1.63 in
[L5]2 in
[L6]0.37 in
[L9]1 in
[M]6.75 in
[N]5.25 in
[P]2.44 in
[R]0.875 in
[U]0.42 in
[X]6 in
[Y]3 in
[Z]1.25 in

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel; Aluminum; Plastic 
Pillow Block or CarriageHorizontal carriage 
Shaft StyleDual Shaft 
SupportContinuously supported 
Weight0.875 lb/in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?