2DA08K0AL

2DA08K0AL
2DA08K0AL

Linear Guide, 2DA, Dual Shaft, Continuously supported, DSRA, Horizontal carriage, 0.5 in, One Dual Guide, Special

Lead Time:  2 Weeks 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Sistema totalmente suportado de trilho de eixo duplo com carregador integrado
  • Carregador estreito ou largo
  • Pré-alinhado e pré-montado para uso imediato
  • Projetado para cargas médias a pesadas

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B]2 in
[B1]4.37 in
[B2]3 in
[C]1.07 in
[C1]1.25 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.5 in
[F]1/4-20 
[G]1/4 Bolt 
[G]0.28 in
[H]2.062 in
[H1]0.875 in
[H2]1.94 in
[H6]0.5 in
[L1]1.5 in
[M]3.25 in
[M1]0.63 in
[N]0.25 in
[N1]3 in
[R]0.5 in
[T]4.5 in
[T1]3.5 in
[X] Dim4 in
[Y] Dim2 in
[Z]0.75 in

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel; Aluminum; Plastic 
Pillow Block or CarriageHorizontal carriage 
Shaft StyleDual Shaft 
SupportContinuously supported 

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?