2DA0800BL12

2DA0800BL12
2DA0800BL12

Linear Guide, 2DA, Dual Shaft, Continuously supported, DSRA, Horizontal carriage, 0.500 in, One Dual Guide, 480 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 

  • Sistema totalmente suportado de trilho de eixo duplo com carregador integrado
  • Carregador de estilo largo
  • Pré-alinhado e pré-montado para uso imediato
  • Projetado para cargas médias a pesadas

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]4.6 in
[B]2 in
[C]0.64 in
[D]3 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.5 in
[F]#10-32 
[G]1/4 in bolt, 0.28 in hole 
[H]1.625 in
[H1]0.875 in
[L]12 in
[L1]4.5 in
[L5]1.25 in
[L6]0.25 in
[M]4 in
[N]4 in
[P]1.43 in
[R]0.5 in
[S]0.5 in
[U]0.3 in
[X]4 in
[Z]0.75 in
Smáx (lançamento)7.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel; Aluminum; Plastic 
Pillow Block or CarriageHorizontal carriage 
Shaft StyleDual Shaft 
SupportContinuously supported 
Weight4.8 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica480 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?