2AB12ARBDL

2AB12ARBDL
2AB12ARBDL

Linear Unit, 2AB, 0.750 in, Parafuso esférico Drive, Esferas Guide, 0.0020 in Repeatability, Não pré-carregado, Carro de transporte padrão único, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Both Sides

Lead Time:  6 Weeks 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Percurso LinearRace pré-alinhado
  • Mancal Super Smart Ball Bushing
  • Conjunto integral do parafuso esférico

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B]7.2 in
[B2]4.5 in
[B3]6.7 in
[B4]6 in
[B6]0.25 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.75 in
[F]5/16-18 
[G]#10 
[G]0.22 in
[H]2.937 in
[H1]1.5 in
[H3]2.7 in
[H6]0.5 in
[H7]0.6 in
[H9]1.75 in
[L1]2.06 in
[L3]2 in
[L5]1 in
[L6]0.2 in
[M]4.5 in
[M1]1.5 in
[N]6 in
[N1]0.8 in
[R]1.35 in
[T]7.5 in
[T1]7.5 in
Travel Per Shaft Rev5 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Carriage TypeCarro de transporte padrão único 
DriveParafuso esférico 
GuideEsferas 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Pillow Block or Carriage4 Pillow Blocks 
Screw Nut TypeNão pré-carregado 
Shaft ConfigurationShaft On Both Sides 
Shaft OrientationInline 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportEnd Supported 

Desempenho

DesempenhoValor
Repeatability0.0020 in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?