20332F

20332F
Porca ACME de parafuso de avanço

Bronze Porca com porca flangeada, Acme, Externamente Roscado, 3.375 in dia. X 1.5 in Execução, Lado direito

Tempo de avanço:  5 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1521.17 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Com flange de montagem instalado em porca de bronze
  • Forma da rosca centralizada para desempenho suave e sem cunhas
  • Material de bronze de alta qualidade para mais elevada capacidade de carga e resistência ao desgaste
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 45,00 in (1.143,0 mm)
B Max 45,00 in (1.143,0 mm)
C 2,00 in (50,8 mm)
TH 3.625-12
Dimensões

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro do parafuso de avanço 3,375 in (85,73 mm)
Execução 1,500 in (38,10 mm)
Estilo de montagem da porca Roscado
Material da porca Bronze
Folga axial máxima 0,0200 in (0,508 mm)
Eficiência 34%
Temperatura máxima 350 °F (176,7 °C)
Peso 11,62 lbs (5,27 kg)

Desempenho

Desempenho Valor
Folga axial máxima 60.000,0 lbf (266.893,3 N)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?