1VA24HA0L24

1VA24HA0L24
1VA24HA0L24

Linear Guide, 1VA, Round Shaft, Continuously supported, Standard Profile, SRA, 1 Twin Pillow block, 1.500 in, One Guide Shaft

Lead Time:  2 Weeks 

  • Um conjunto de eixo com suporte à extremidade ou sem suporte contínuo (polegada) que consiste em:
  • Um bloco de descanso gêmeo, tipo aberto, FluoroNyliner
  • Um suporte de eixo contínuo SRA
  • Um eixo 60 Case® de aço inoxidável

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal1.5 in
[H]4.25 in
[L]24 in
[L1]9 in
[L3]4.75 in
[L4]3 in
Smáx (lançamento)15 in