1VA20HA0L12

1VA20HA0L12
1VA20HA0L12

Linear Guide, 1VA, Round Shaft, Continuously supported, Standard Profile, SRA, 1 Twin Pillow block, 1.250 in, One Guide Shaft

Lead Time:  2 Weeks 

  • Um conjunto de eixo com suporte à extremidade ou sem suporte contínuo (polegada) que consiste em:
  • Um bloco de descanso gêmeo, tipo aberto, FluoroNyliner
  • Um suporte de eixo contínuo SRA
  • Um eixo 60 Case® de aço inoxidável

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal1.25 in
[H]3.625 in
[L]12 in
[L1]7.5 in
[L3]4 in
[L4]2.5 in
Smáx (lançamento)4.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel; Aluminum; Plastic 
Pillow Block or Carriage1 Twin Pillow block 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportContinuously supported, Standard Profile 
Temperature Max550 °F
Weight14.8 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Capacidade de carga, estática10200 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?