1VA12HA0L12

1VA12HA0L12
1VA12HA0L12

Linear Guide, 1VA, Round Shaft, Continuously supported, Standard Profile, SRA, 1 Twin Pillow block, 0.750 in, One Guide Shaft

Lead Time:  2 Weeks 

  • Um conjunto de eixo com suporte à extremidade ou sem suporte contínuo (polegada) que consiste em:
  • Um bloco de descanso gêmeo, tipo aberto, FluoroNyliner
  • Um suporte de eixo contínuo SRA
  • Um eixo 60 Case® de aço inoxidável

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal0.75 in
[H]2.437 in
[L]12 in
[L1]4.5 in
[L3]2.75 in
[L4]1.75 in
Smáx (lançamento)7.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel; Aluminum; Plastic 
Pillow Block or Carriage1 Twin Pillow block 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportContinuously supported, Standard Profile 
Temperature Max550 °F
Weight5 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Capacidade de carga, estática3800 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?