1TSR7WZMUU+150P

1TSR7WZMUU+150P

Tipos TSR, 7mm, Largo, Precisão, Padrão de vedação com ressalto,

Tempo de avanço:  8 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$246.58 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte à medida:

Min: 62.0 mm  Max: 1000.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Substituição de entrada padrão da indústria
  • Construção em aço inoxidável 440 (resistência à corrosão, pouca ou nenhuma lubrificação)
  • Precisão de alta precisão (até ± 0,010 mm)
  • Operação extremamente suave e silenciosa
  • Perfil discreto
  • Capacidade de carga de momento alto para aplicações de trilho/carros de transporte único
  • Movimento quase sem ruído
  • A geometria de ranhura da esfera de arco Gothic permite aplicações de trilho único
  • Comprimento de uma peça até 1 metro (nos tamanhos 7 mm a 15 mm)
  • Entre em contato com a Thomson para comprimentos e configurações personalizadas

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[D2] 6.000,0 mm
[D3] 3.500,0 mm
[h] 3.200,0 mm
[H] 9.000,0 mm (±0.04)
[H1] 2.000,0 mm
[H4] 5.200,0 mm
[L1] 31.000,0 mm
[L2] 21.500,0 mm
[L3] 12.000,0 mm
[N] 5.500,0 mm
[SX] M4x3.5
[W] 14.000,0 mm
[W1] 25.000,0 mm
[X] 30.000,0 mm
[Y] 10.000,0 mm

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Conjunto
Carro de transporte WZ - Largo
Tamanho 7
Comprimento de trilho 150,0 mm (5,91 in)
Classe de precisão Precisão
Material Aço inoxidável
Número de carregadores 1
Pré-carga Ajuste de folga
Peso 0,065 kg (0,142 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho Valor
Classificação de carga dinâmica de 100 km 1.114 N (250 lbf)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 1.370 N (308 lbf)
Aceleração máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidade máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 15 N·m (11 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 5 N·m (4 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 5 N·m (4 lbf·ft)
Classificação de carga estática 2.160 N (486 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?