1TSR12WZMUU+95

1TSR12WZMUU+95
1TSR12WZMUU+95

Profile Rail, MicroGuide Esfera Montagem, 1 Carriage, 1 Rail, 95 mm Long, Size: 12 mm, Normal Grade, WZ Style, Folga Preload, X=40 mm, Y=7.5 mm

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Conjunto de carregador e trilho
  • 440 stainless steel construction
  • The MicroGuide™ series carriages do not have retained balls. Removing the carriage from the rail without an arbor will result in the balls falling out.
  • Carriage and rail assembly

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem14 mm
[A] Tolerância±40 μm 
[B]40 mm
[B1]24 mm
[B2]8 mm
[F1]4.5 mm
[F2]8 mm
[G2]4 mm
[J]10 mm
[J1]8.5 mm
[L] Comprimento do carregador44.5 mm
[L1]15 mm
[L3]30.5 mm
[N]28 mm
[S1]M3X3.5 
[X] Dim40 mm
[Y]7.5 mm
[Y2]7.5 mm
Comprimento95 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyMontagem 
GradeNormal 
Número de carregadores
PreloadFolga 
Style NameAmplo 
Tamanho do trilho (nominal)12 mm
Weight0.22 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima50 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade3191 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade4020 N
Classificação de carga estática6080 N
Classificação do momento da guinada estática18.6 Nm
Classificação do momento de arremesso estático17.2 Nm
Classificação do momento do rolo estático47.6 Nm
Velocidade máxima3 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?