1NAM30PM0L1000

1NAM30PM0L1000
1NAM30PM0L1000

Linear Guide, 1NA, Round Shaft, End supported, Low Support, ASB, 1 Twin Pillow block, 30 mm, One Guide Shaft, 3730 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 

  • Um conjunto de eixo com suporte à extremidade (métrico) que consiste em:
  • Um bloco de descanso gêmeo, tipo fechado
  • Dois suportes de eixo ASBM
  • Eixo One 60 Case®

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal30 mm
[H]75 mm
[H1]40 mm
[L]1000 mm
[L1]152 mm
[L2]40 mm
[L3]87 mm
[L4]87 mm
[L5]64 mm
Smáx (lançamento)768 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel; Aluminum; Plastic 
Pillow Block or Carriage1 Twin Pillow block 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportEnd supported, Low Support 
Temperature Max185 °F
Weight8.7 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica3730 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?