1NAM25PM0L1000

1NAM25PM0L1000
1NAM25PM0L1000

Linear Guide, 1NA, Round Shaft, End supported, Low Support, ASB, 1 Twin Pillow block, 25 mm, One Guide Shaft, 3000 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 

  • Um conjunto de eixo com suporte à extremidade (métrico) que consiste em:
  • Um bloco de descanso gêmeo, tipo fechado
  • Dois suportes de eixo ASBM
  • Eixo One 60 Case®

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal25 mm
[H]65 mm
[H1]35 mm
[L]1000 mm
[L1]130 mm
[L2]38 mm
[L3]78 mm
[L4]78 mm
[L5]56 mm
Smáx (lançamento)794 mm