1NAM08NN0L150

1NAM08NN0L150
1NAM08NN0L150

Linear Guide, 1NA, Round Shaft, End supported, Standard, SB, 2 Pillow Blocks, 8 mm, One Guide Shaft, 100 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 

  • Um conjunto de eixo com suporte à extremidade (métrico) que consiste em:
  • Dois blocos de descanso simples, tipo fechado, com tamanho métrico
  • Dois suportes de eixo SBM
  • Eixo One 60 Case®

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal8 mm
[H]30 mm
[H1]15 mm
[L]150 mm
[L1]32 mm
[L2]10 mm
[L4]32 mm
[L5]25 mm
Smáx (lançamento)66 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel; Aluminum; Plastic 
Pillow Block or Carriage2 Pillow Blocks 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportEnd supported, Standard 
Temperature Max185 °F
Weight0.5 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica100 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?