1DA08K00L24

1DA08K00L24
1DA08K00L24

Linear Guide, 1DA, Round Shaft, Continuously supported, Side Mount, SSRA, 1 Twin Pillow block, 0.500 in, One Guide Shaft, 240 N Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 

  • Um conjunto de eixo com suporte contínuo (polegada) que consiste em:
  • Um bloco de descanso gêmeo, tipo aberto
  • Um suporte contínuo do eixo SSRA, com montagem lateral
  • Eixo One 60 Case®

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal0.5 in
[H]1.562 in
[L]24 in
[L1]3.5 in
[L2]2.61 in
[L4]1.44 in
Smáx (lançamento)20.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel; Aluminum; Plastic 
Pillow Block or Carriage1 Twin Pillow block 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportContinuously supported, Side Mount 
Temperature Max185 °F
Weight4.5 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica240 N

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?