1CA20FA0L12

1CA20FA0L12
1CA20FA0L12

Linear Guide, 1CA, Round Shaft, Continuously supported, Standard Profile, SRA, 2 Pillow Blocks, 1.250 in, One Guide Shaft, 3730 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 

  • Um conjunto de eixo com suporte contínuo (polegada) que consiste em:
  • Dois blocos de descanso simples, tipo aberto
  • Um suporte de eixo contínuo SRA
  • Eixo One 60 Case®

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal1.25 in
[H]3.625 in
[L]12 in
[L1]3.38 in
[L3]4 in
[L4]2.5 in
Smáx (lançamento)5.24 in