1CA08FA0L12

1CA08FA0L12
1CA08FA0L12

Linear Guide, 1CA, Round Shaft, Continuously supported, Standard Profile, SRA, 2 Pillow Blocks, 0.500 in, One Guide Shaft, 290 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 

  • Um conjunto de eixo com suporte contínuo (polegada) que consiste em:
  • Dois blocos de descanso simples, tipo aberto
  • Um suporte de eixo contínuo SRA
  • Eixo One 60 Case®

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal0.5 in
[H]1.812 in
[L]12 in
[L1]1.5 in
[L3]2 in
[L4]1.5 in
Smáx (lançamento)9 in