1BA16AJ0L

1BA16AJ0L
1BA16AJ0L

Linear Guide, 1BA, Round Shaft, End supported, Standard, SB, 2 Pillow Blocks, 1.000 in, One Guide Shaft, 3000 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Um conjunto de eixo com suporte à extremidade (polegada) que consiste em:
  • Dois blocos de descanso simples, tipo fechado, com tamanho em polegadas
  • Dois suportes de eixo SB
  • Eixo One 60 Case®

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal1 in
[H]2.687 in
[L1]2.81 in
[L2]1 in
[L3]3.25 in
[L4]3.25 in

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel; Aluminum; Plastic 
Pillow Block or Carriage2 Pillow Blocks 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportEnd supported, Standard 
Temperature Max185 °F

Desempenho

DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica3000 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?