1BA12BJ0L18

1BA12BJ0L18
1BA12BJ0L18

Linear Guide, 1BA, Round Shaft, End supported, Standard, SB, 1 Twin Pillow block, 0.750 in, One Guide Shaft, 1800 lbf Dynamic Load Capacity

Lead Time:  2 Weeks 

  • Um conjunto de eixo com suporte à extremidade (polegada) que consiste em:
  • Um bloco de descanso gêmeo, tipo fechado
  • Dois suportes de eixo SB
  • Eixo One 60 Case®

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal0.75 in
[H]2.187 in
[L]18 in
[L1]4.5 in
[L2]0.75 in
[L3]2.75 in
[L4]2.75 in
Smáx (lançamento)12 in

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel; Aluminum; Plastic 
Pillow Block or Carriage1 Twin Pillow block 
Shaft StyleRound Shaft 
SupportEnd supported, Standard 
Temperature Max185 °F
Weight4.5 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica1800 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?