195-9725

195-9725
Parafuso esférico

Parafuso esférico, 50 mm X 20 mm, Direção da rosca: Lado direito, ±23 µm/300mm, Número de inicializações: 2

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$2717.95 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte à medida:

Min: 26.0 mm  Max: 6000.0 mm  Tolerance +/- 1 mm


  • Para parafusos usinados, envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.
  • Apenas parafuso, sem porca esférica
  • Parafusos usinados podem ser solicitados com Porcas de esfera e Rolamentos de suporte na seção Conjunto de porcas/parafusos esféricos, aqui.
  • *Consulte Produtos relacionados para as opções de porcas esféricas compatíveis

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 495.000,00 mm (19.488,189 in)
D2 439.900,00 mm (17.318,898 in)
D3 400.000,00 mm (15.748,031 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 50 mm
Diâmetro da raiz 43,400 mm (1,709 in)
Execução 20,0 mm
Comprimento do parafuso roscado 6.000,00 mm
Precisão de execução 23 µm/300mm
Número de inicializações 2
Material CF53
Tamanho do mancal de extremidade 40 mm
Tipo da rosca Laminado
Peso total 13,400 kg/m

Desempenho

Desempenho
Desempenho

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?