195-9701

195-9701
195-9701

KGS-2505-P5-RH-R-1-3.500, Ball Screw Only, Rosca laminada, KGS Style, 25 mm X 5 mm, RH, Steel, Number of Starts 1, 6000 mm Long

Lead Time:  1 Day 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Apenas parafuso, sem porca esférica
  • Nossos parafusos esféricos do catálogo padrão apresentam acabamento de alto brilho polido e oleado, que proporciona uma operação mais suave e aparência de alta qualidade.
  • Revestimentos adicionais para parafuso de esferas (cromo fino denso, óxido preto, fosfato de manganês) estão disponíveis como item personalizado.
  • Os parafusos devem ser usinados para se encaixarem nos rolamentos do suporte da extremidade. Os parafusos podem ser encomendados com extremidades usinadas, montadas com porcas de esferas e/ou mancais de apoio.
  • Envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended20 mm
Comprimento6000 mm 
Diâ. raiz21.9 mm
Diâmetro do mancal de esferas3.5 mm
Diâmetro do parafuso, nominal25 mm
Diâmetro, principal24.3 mm
Número de inicializações
percurso por rev. do eixo5 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Laminado/Retificado/RetornadoRosca laminada 
MaterialSteel 
Número de inicializações
Temperature Max300 °F
Weight19.8 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?