195-9700

195-9700
Parafuso esférico

Parafuso esférico, 20 mm X 5 mm, Direção da rosca: Lado direito, ±23 µm/300mm, Número de inicializações: 1

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1188.04 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte à medida:

Min: 26.0 mm  Max: 6000.0 mm  Tolerance +/- 1 mm


  • Para parafusos usinados, envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.
  • Apenas parafuso, sem porca esférica
  • Parafusos usinados podem ser solicitados com Porcas de esfera e Rolamentos de suporte na seção Conjunto de porcas/parafusos esféricos, aqui.
  • *Consulte Produtos relacionados para as opções de porcas esféricas compatíveis

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 193.000,00 mm (7.598,425 in)
D2 169.000,00 mm (6.653,543 in)
D3 150.000,00 mm (5.905,512 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 20 mm
Diâmetro da raiz 16,900 mm (0,665 in)
Execução 5,0 mm
Comprimento do parafuso roscado 6.000,00 mm
Precisão de execução 23 µm/300mm
Número de inicializações 1
Material CF53
Tamanho do mancal de extremidade 15 mm
Tipo da rosca Laminado
Peso total 2,200 kg/m

Desempenho

Desempenho
Desempenho

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?