190-9566 - Prodotto obsoleto

Produto 190-9566 agora é um item obsoleto.

Nenhuma substituição semelhante. O cliente precisa modificar o desenho para que encaixe em outro produto.

190-9566
Parafuso esférico

Parafuso esférico, 1.150 in X 0.200 in, Direção da rosca: Lado esquerdo, ±0.004 in/ft, Número de inicializações: 1

Corte à medida:

Min: 1.0 in  Max: 288.0 in  Ao 0,001 pol. mais próximo


  • Para parafusos usinados, envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.
  • Apenas parafuso, sem porca esférica
  • Parafusos usinados podem ser solicitados com Porcas de esfera e Rolamentos de suporte na seção Conjunto de porcas/parafusos esféricos, aqui.
  • *Consulte Produtos relacionados para as opções de porcas esféricas compatíveis

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 28.70 mm (1.130 in)
D2 25.53 mm (1.005 in)
D3 25.00 mm (0.984 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 1,150 in
Diâmetro da raiz 25,908 mm (1,020 in)
Execução 0,200 in
Comprimento do parafuso roscado 288,000 in
Precisão de execução 0,004 in/ft
Número de inicializações 1
Material Liga de aço
Tamanho do mancal de extremidade 25 mm
Tipo da rosca Laminado
Peso total 0,27 lbs/ft

Desempenho

Desempenho
Desempenho

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?