190-9556 - Produto substituído

Produto 190-9556 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item SRT7718.

A substituição sugerida tem forma/encaixe/função semelhantes, mas não é uma substituição imediata ou intercambiável. Revise as especificações do item de substituição para garantir que ele atenda aos requisitos da aplicação.

190-9556
Parafuso esférico

Parafuso esférico, 1.500 in X 1.875 in, Direção da rosca: Lado direito, ±0.004 in/ft, Número de inicializações: 4


  • Para parafusos usinados, envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.
  • Apenas parafuso, sem porca esférica
  • Parafusos usinados podem ser solicitados com Porcas de esfera e Rolamentos de suporte na seção Conjunto de porcas/parafusos esféricos, aqui.
  • *Consulte Produtos relacionados para as opções de porcas esféricas compatíveis

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 37.59 mm (1.480 in)
D2 30.23 mm (1.190 in)
D3 30.00 mm (1.181 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 1,500 in
Diâmetro da raiz 30,226 mm (1,190 in)
Execução 1,875 in
Comprimento do parafuso roscado 144,000 in
Precisão de execução 0,004 in/ft
Número de inicializações 4
Material Liga de aço
Tamanho do mancal de extremidade 30 mm
Tipo da rosca Laminado
Peso total 5,30 lbs/ft

Desempenho

Desempenho
Desempenho

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?