Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Produto 190-9555 agora é um item substituído.
Sugerimos substituir pelo item SRT0597.
Entre em contato conosco se tiver mais perguntas.
A substituição sugerida tem forma/encaixe/função semelhantes, mas não é uma substituição imediata ou intercambiável. Revise as especificações do item de substituição para garantir que ele atenda aos requisitos da aplicação.
Parafuso esférico, 1.500 in X 0.473 in, Direção da rosca: Lado direito, ±0.004 in/ft, Número de inicializações: 1
Corte à medida:
Min: 1.0 in  Max: 288.0 in  Ao 0,001 pol. mais próximo
Alerta
O comprimento será arredondado para o comprimento total mais próximo. Os valores de tolerância são baseados no comprimento total. Revise seu novo comprimento total e rosqueado:
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].