190-9010 - Prodotto obsoleto

Produto 190-9010 agora é um item obsoleto.

Produto padrão revestido com cromo disponível como opção alternativa.

190-9010
Parafuso esférico

Parafuso esférico, 0.500 in X 0.500 in, Direção da rosca: Lado direito, ±0.004 in/ft, Número de inicializações: 2


  • Para parafusos usinados, envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.
  • Apenas parafuso, sem porca esférica
  • Parafusos usinados podem ser solicitados com Porcas de esfera e Rolamentos de suporte na seção Conjunto de porcas/parafusos esféricos, aqui.
  • *Consulte Produtos relacionados para as opções de porcas esféricas compatíveis

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 12.95 mm (0.510 in)
D2 10.29 mm (0.405 in)
D3 10.00 mm (0.394 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,500 in
Diâmetro da raiz 10,414 mm (0,410 in)
Execução 0,500 in
Comprimento do parafuso roscado 72,000 in
Precisão de execução 0,004 in/ft
Número de inicializações 2
Material Aço inoxidável
Tamanho do mancal de extremidade 10 mm
Tipo da rosca Laminado
Peso total 0,70 lbs/ft

Desempenho

Desempenho
Desempenho

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?